フェライトコア
H5C2T20X7.5X14.5
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
積層セラミックチップコンデンサ
CKG57NX7S1C107M500JJ
Capacitance=100μF
Edc=16V
T.C.=X7S
LxWxT:6x5x5mm
MEGACAP type
AEC-Q200

インダクタ(コイル)
MLG1005S33NJT000
L=33nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm

インダクタ(コイル)
MLG1005S6N8JT000
L=6.8nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm

インダクタ(コイル)
MLK1005S33NJT000
L=33nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm

インダクタ(コイル)
MLK1005S6N8JT000
L=6.8nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm

インダクタ(コイル)
SPM4020T-4R7M
L=4.7μH
Rated current=3.4A
L x W x T :
4.4 x 4.1 x 2mm

チップビーズ
MPZ1608S601ATA00
|Z|=600Ω at 100MHz
Rated current=1A
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.8mm

チップNTCサーミスタ(センサ)
NTCG104EF104FT1X
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%

チップNTCサーミスタ(センサ)
NTCG104EF104FTDSX
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%

フェライトコア
H5AT20X7.5X14.5
Toroid Cores (Mn-Zn)
Dimensions(AxBxC)=20x14.5x7.5