フェライトコア

H5C3T6X1.5X3

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2022年6月3日
最終受注日 : 2023年3月31日
最終出荷日 : 2025年3月31日
コア形状
トロイダル(トロイダル)
特徴
TelecomFor Telecommunication
材料名
Mn-Zn
フェライト材料
H5C3
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

Size (IEC 62317) AxBxC
その他詳細
カタログを参照してください

電気的特性

Core Factor
6.04mm⁻¹
Effective Cross-Sectional Area
2.16mm²
Effective Magnetic Path Length
13.1mm
Effective Core Volume
28.3mm³
AL Value / (nH / N²)
3000 ±30% (10kHz, 5Ts)
コアロス / (W / set) [Max.]
エアギャップ
0 mm
重量
150mg

電気的特性(材料)

初透磁率 μi
15000±30%
飽和磁束密度 Bs / mT
360 (1194A/m, 25°C)
キュリー温度 Tc [Min.]
105°C
コアロス / (kW / m³) [Max.]

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

おすすめコンテンツ

もっと見る