フェライトコア
HF70RH13x20x5
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
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CK45-B3AD102KYVNA
Capacitance=1nF
Edc=1000Vdc
T.C.=B
DxT: 6x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

DCリンク用コンデンサ
B32774H8335J000
3.3uF, 700V DC
13.5mm(W) x 23mm(H) x 31.5mm(L)

電源ライン用EMCフィルタ
RTHC-5150
3-phase/3-line(500V), Rated Current:150A
Wide range high attenuation, Block terminal

電磁ブザー
SDC1614L5-01
Sound Pressure Level=85dB min
Freq.=1900Hz nom

フェライトコア
HF60T25X13X15
EMC Suppression (T)
Dimensions(AxBxC)=25X13X15

フェライトコア
HF70BB9.5x10.4x4.9
EMC Suppression(BB)
Dimensions(AxBxC)=9.5x10.4x4.9

フェライトコア
HF70BB9x10x4.5
EMC Suppression(BB)
Dimensions(AxBxC)=9x10x4.5

フェライトコア
HF70BB9x5x4.5
EMC Suppression(BB)
Dimensions(AxBxC)=9x5x4.5

フェライトコア
HF70RH10x20x5
EMC Suppression(RH)
Dimensions(AxBxC)=10x20x5

フェライトコア
HF70RH12.3x20x7
EMC Suppression(RH)
Dimensions(AxBxC)=12.3x20x7