フェライトコア
HF70RH19x29x13
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
積層セラミックチップコンデンサ
C3225X7S1H475K230AE
Capacitance=4.7μF
Edc=50V
T.C.=X7S
LxWxT:3.2x2.5x2.3mm
Soft termination

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CK45-B3AD102KYNNA
Capacitance=1nF
Edc=1000Vdc
T.C.=B
DxT: 6x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

EMI抑制コンデンサ
B32923C3225M000
2.2uF, 305Vrms AC
14.5m(W) x 29.5m(H) x 26.5m(L)

AC出力フィルタリング用コンデンサ
B32754C3505J000
5μF, 580V DC
22(W) x 36.5(H) x 31.5mm(L)

インダクタ(コイル)
NLV25T-R39J-EF
L=0.39μH
Q=30
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm

インダクタ(コイル)
NLV25T-R39J-PF
L=0.39μH
Q=30
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm

突入電流防止NTCサーミスタ
B57153S0330M051
Resistance (at 25℃)=33Ω
Maximum Current=1.3A

フェライトコア
EMC_SP(HF57)
EMC Suppression(SP)
HF57

フェライトコア
EMC_SP(HF70)
EMC Suppression(SP)
HF70

フェライトコア
HF57BB3.5x1.5x1.3
EMC Suppression(BB)
Dimensions(AxBxC)=3.5x1.5x1.3