フェライトコア
HF70RH26x29x13
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
PhaseCap® Energy コンデンサ
B25675A5102J425
Output[50Hz] = 10.4kvar
Output[60Hz] = 12.5kvar
Rated Voltage = 525VAC
DCリンク用パワーコンデンサ (MKP 円筒形)
B25620B1667K323
1x660uF, 1320V DC
116mm(D) x 173mm(H)
DCリンク用コンデンサ
B32718H1306K000
30.0uF, 1100 V DC
35.0mm(W) x 50.0mm(H) x 57.5mm(L)
インダクタ(コイル)
VLS5045EX-680M
L=68μH
Rated current=1.1A
L x W x T :
5 x 5 x 4.5mm
クランプフィルタ(ケース付きフェライトコア)
ZCAT1325-0530A
Fixed cable type
LxW:25mmx12.8mm
クランプフィルタ(ケース付きフェライトコア)
ZCAT1325-0530A-M
電源ライン用EMCフィルタ
RSEN-2010
1-phase(250V), Rated Current:10A
Multipurpose, Block terminal
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
AVR-M1608C120MT6AB
Maximum continuous voltage [DC]=7.5V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=20V
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
AVR-M1608C270MTAAB
Maximum continuous voltage [DC]=17V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=52V
クランプ型交流電流センサ
CCT272440-80-10-00
Applicable Current = 0.1 to 80Arms (50/60Hz)
Clamp Dia.=10mm, Housing=SMR-02V-B (JST)