フェライトコア
HF90T22X10X14
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C0402X7R1A102K020BC
Capacitance=1nF
Edc=10V
T.C.=X7R
LxWxT:0.4x0.2x0.2mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
C1005C0G1H220J050BA
Capacitance=22pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
C2012X6S0G476M125AC
Capacitance=47μF
Edc=4V
T.C.=X6S
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
インダクタ(コイル)
VLBU10060120R15LF4
L=150nH
Rated current=75A
L x W x T :
10.0 x 6.0 x 12.0mm
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ACM2012-121-2P-T001
|Z|=120Ω at 100MHz
Rated current=0.37A
L x W x T :
2mm x 1.2mm x 1.2mm
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ACM2012E-121-2P-T01
|Z|=120Ω at 100MHz
Rated current=0.27A
L x W x T :
2mm x 1.2mm x 1mm
パワーライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ACM1513-551-2PL-TLHF
|Z|=550Ω at 100MHz
Rated current=10A
L x W x T :
15mm x 13mm x 6mm
フェライトコア
HF60T104X20X80
EMC Suppression (T)
Dimensions(AxBxC)=104X20X80
フェライトコア
HF60T18X10X10
EMC Suppression (T)
Dimensions(AxBxC)=18X10X10
フェライトコア
HF60T22X10X14
EMC Suppression (T)
Dimensions(AxBxC)=22X10X14