フェライトコア
HP5T8X2X4
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
積層セラミックチップコンデンサ
C2012X7R1H104K125AE
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination

インダクタ(コイル)
MLK1005S33NJT000
L=33nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm

チップビーズ
MMZ1608R600ATA00
|Z|=60Ω at 100MHz
Rated current=800mA
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.8mm

チップビーズ
MMZ2012S102AT000
|Z|=1000Ω at 100MHz
Rated current=500mA
L x W x T :
2mm x 1.25mm x 0.85mm

フェライトコア
HP5T10X2.5X5
Toroid Cores (Mn-Zn)
Dimensions(AxBxC)=10x5x2.5

フェライトコア
HP5T3.05X1.27X1.27
Toroid Cores (Mn-Zn)
Dimensions(AxBxC)=3.05x1.27x1.27

フェライトコア
HP5T3.94X1.27X2.23
Toroid Cores (Mn-Zn)
Dimensions(AxBxC)=3.94x2.23x1.27

フェライトコア
HP5T4.83X1.27X2.29
Toroid Cores (Mn-Zn)
Dimensions(AxBxC)=4.83x2.29x1.27

フェライトコア
HP5T4X1X2
Toroid Cores (Mn-Zn)
Dimensions(AxBxC)=4x2x1

フェライトコア
HP5T5.84X1.52X3.05
Toroid Cores (Mn-Zn)
Dimensions(AxBxC)=5.84x3.05x1.52