フェライトコア

L18H RID8x14x15H5T(Balun)

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2021年12月8日
最終受注日 : 2022年12月31日
最終出荷日 : 2023年9月30日
コア形状
バルン(RID/メガネ形)
特徴
Low LossLow Loss
EMIEMI
材料名
Ni-Zn
フェライト材料
L18H
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

Size (IEC 62317) AxBxC
その他詳細
生産中止カタログを参照してください

電気的特性

Core Factor
Effective Cross-Sectional Area
Effective Magnetic Path Length
Effective Core Volume
AL Value / (nH / N²)
コアロス / (W / set) [Max.]
エアギャップ
0 mm
重量

電気的特性(材料)

初透磁率 μi
800±25%
飽和磁束密度 Bs / mT
420 (4000A/m)
キュリー温度 Tc [Min.]
180°C
コアロス / (kW / m³) [Max.]

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

おすすめコンテンツ

もっと見る