フェライトコア
PC40 EC90X90X30
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C1608X7R1V474K080AB
Capacitance=0.47μF
Edc=35V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CK45-E3AD472ZYGNA
Capacitance=4.7nF
Edc=1000Vdc
T.C.=E
DxT: 8.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CK45-E3FD102ZYGNA
Capacitance=1nF
Edc=3000Vdc
T.C.=E
DxT: 7.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free
積層型リード付きコンデンサ
FG18X7R1H104KNT00
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
General
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72520T0140K062
Maximum continuous voltage=18V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=38V
リード付きディスクバリスタ
B72205S0140K101
Max. Operating Voltage [AC]=14Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=100A
チップNTCサーミスタ(センサ)
NTCG163JH103HT1A
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%
フェライトコア
PC40 EC120X101X30
E Cores (EC Type)
Dimensions(A/B/C)=120/50.5/30
フェライトコア
PC40 EC70X69X16
E Cores (EC Type)
Dimensions(A/B/C)=70/34.5/16.4
フェライトコア
PC40 EE70X91X19
E Cores (EE Type)
Dimensions(A/B/C)=70/45.5/19.5