フェライトコア
PC40 EE70X91X19
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CK45-B3FD471KYGNA
Capacitance=470pF
Edc=3000Vdc
T.C.=B
DxT: 7x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free
積層型リード付きコンデンサ
FA28X7R1H104KNU00
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
インダクタ(コイル)
LTF5022T-2R2N3R2-LC
L=2.2μH
Rated current=3.4A
L x W x T :
5.2 x 5 x 2.2mm
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
MCZ1210AH301CPTA0G
|Z|=300Ω at 100MHz
Rated current=0.1A
L x W x T :
1.25mm x 1mm x 0.5mm
リード付きディスクバリスタ
B72210S2271K101
Max. Operating Voltage [AC]=275Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=3500A
フェライトコア
PC40 EC120X101X30
E Cores (EC Type)
Dimensions(A/B/C)=120/50.5/30
フェライトコア
PC40 EC70X69X16
E Cores (EC Type)
Dimensions(A/B/C)=70/34.5/16.4
フェライトコア
PC40 EE70X108X31N
E Cores (EE Type)
Dimensions(A/B/C)=70/54/31.6
フェライトコア
PC40 EE80X76X20
E Cores (EE Type)
Dimensions(A/B/C)=80/38/20
フェライトコア
PC40 EE90X56X16
E Cores (EE Type)
Dimensions(A/B/C)=90/28.2/16.5