フェライトコア
PC47EE16-Z
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C3216JB1E106M085AC
Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=JB
LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
General
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CK45-B3FD221KYGNA
Capacitance=220pF
Edc=3000Vdc
T.C.=B
DxT: 5.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free
EMI抑制コンデンサ
B32922C3474K189
0.47uF, 305Vrms AC
9m(W) x 17.5m(H) x 18m(L)
EMI抑制コンデンサ
B32922Y2224K000
0.22uF, 275Vrms AC
6m(W) x 12m(H) x 18m(L)
インダクタ(コイル)
TFM252012ALVA1R5MTAA
L=1.5μH
Rated current=3.1A
L x W x T :
2.5 x 2.0 x 1.2mm
フェライトコア
PC40 EIC120X65X30
E Cores (EIC Type)
Dimensions(A/B/C)=120/65.5/30
フェライトコア
PC40 T104X20X80
Toroid Cores (Mn-Zn)
Dimensions(AxBxC)=104x80x20
フェライトコア
PC47EE10/11-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=10.2x5.5x4.8
フェライトコア
PC47EE20/20/5-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=20.2x10x5.1
フェライトコア
PC47EE30-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=30x13.2x10.7