フェライトコア
PC47EE57/47-Z
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA6L4C0G2J153J160AA
Capacitance=15nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
積層セラミックチップコンデンサ
CGA6M1C0G3A472G200AC
Capacitance=4.7nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2mm
High Volt. (1000V and over)
AEC-Q200
積層セラミックチップコンデンサ
CGA6P1C0G3A153G250AC
Capacitance=15nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
AEC-Q200
フェライトコア
PC47EE47/39-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=56.6x23.6x18.8
フェライトコア
PC47EE50-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=50x21.3x14.6
フェライトコア
PC47EE55/55/21-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=55.2x27.5x20.7
フェライトコア
PC47EPC25-Z
E Cores (EPC Type)
Dimensions(A/B/C)=25.1/12.5/8
フェライトコア
PC95PQ50/50Z-12
PQ Cores
Dimensions(A/B/C)=50/25/32