フェライトコア
PC47EER25.5-Z
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C1608CH1H680J080AA
Capacitance=68pF
Edc=50V
T.C.=CH
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
CGA3E1X7R1V334K080AC
Capacitance=0.33μF
Edc=35V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CC45SL3FD680JYVNA
Capacitance=68pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL
DxT: 7.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free
インダクタ(コイル)
VLS5045EX-150M
L=15μH
Rated current=2.2A
L x W x T :
5 x 5 x 4.5mm
リード付きディスクバリスタ
B72210S0111K101
Max. Operating Voltage [AC]=115Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2500A
リード付きディスクバリスタ
B72210S0170K101
Max. Operating Voltage [AC]=17Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=500A
リード付きディスクバリスタ
B72214S0110K101
Max. Operating Voltage [AC]=11Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1000A
リード付きディスクバリスタ
B72214S0131K101
Max. Operating Voltage [AC]=130Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=4500A
IGBT/FET用トランス
VGT15SEFD-250S4A7
Flyback transformer (Centralized), 4 outputs
2.6μH, TR=1:3:3:3:3:3
フェライトコア
PC47EER40-Z
E Cores (EER Type)
Dimensions(AxBxC)=40x22.4x13.3