フェライトコア
PC47EER40-Z
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C3216C0G2J103J160AA
Capacitance=10nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
積層セラミックチップコンデンサ
C3225C0G2J153J160AA
Capacitance=15nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
リード付きディスクバリスタ
B72210S0170K101
Max. Operating Voltage [AC]=17Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=500A
リード付きディスクバリスタ
B72214S0110K101
Max. Operating Voltage [AC]=11Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1000A
フェライトコア
H5AEP10-Z
EP Cores (For Telecommunication)
Dimensions(AxBxC)=11.5x5.1x7.7
フェライトコア
PC47EE55/55/21-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=55.2x27.5x20.7
フェライトコア
PC47EER25.5-Z
E Cores (EER Type)
Dimensions(AxBxC)=25.5x9.3x7.5
フェライトコア
PC47EER35-Z
E Cores (EER Type)
Dimensions(AxBxC)=35x20.7x11.3
フェライトコア
PC47EER42/42/20-Z
E Cores (EER Type)
Dimensions(AxBxC)=42.2x21.2x19.6
フェライトコア
PC47EF20-Z
E Cores (EF Type)
Dimensions(A/B/C)=20/9.9/5.7