フェライトコア
PC47LP32/13Z-12
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C4532X7R3D222K130KA
Capacitance=2.2nF
Edc=2000V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x3.2x1.3mm
High Volt. (1000V and over)
フェライトコア
PC47ETD34-Z
E Cores (ETD Type)
Dimensions(AxBxC)=34.2x17.3x10.9
フェライトコア
PC47PQ35/35Z-12
PQ Cores
Dimensions(A/B/C)=35.1/17.4/26
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CCG1R5-24-12SR
PCB mount, Output: 1.56W, 12V
Isolated type