フェライトコア
PC47PQ20/20Z-12
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層型リード付きコンデンサ
FG26C0G2J471JNT00
Capacitance=470pF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General
インダクタ(コイル)
MLZ2012DR47DT000
L=0.47μH
Rated current=550mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 1.25mm
インダクタ(コイル)
SLF6028T-100M1R3-PF
L=10μH
Rated current=1.3A
L x W x T :
6 x 6 x 2.8mm
フェライトコア
PC40 EE70X108X31N
E Cores (EE Type)
Dimensions(A/B/C)=70/54/31.6
フェライトコア
PC47EE13-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=13x6x6.2
フェライトコア
PC47EI19-Z
E Cores (EI Type)
Dimensions(A/B/C)=20.0/15.85/5.0
フェライトコア
PC47EP7-Z
EP Cores (For Switching Power Supplies)
Dimensions(AxBxC)=9.2x3.7x6.4
フェライトコア
PC47ER14.5/6-Z
Planar Cores (ER Type)
Dimensions(AxBxC)=14.5x6x5
フェライトコア
PC47ETD44-Z
E Cores (ETD Type)
Dimensions(AxBxC)=44x22.3x14.9
フェライトコア
PC47PQ20/16Z-12
PQ Cores
Dimensions(A/B/C)=20.5/8.1/14