フェライトコア

PC47RM8Z-12

製品ステータス
量産体制
コア形状
RM(RM)
特徴
Low LossLow Loss
Sw PowerFor Switching Power Supplies
材料名
Mn-Zn
フェライト材料
PC47
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

Size (IEC 62317) AxBxC
RM8
その他詳細
カタログを参照してください

電気的特性

Core Factor
0.594mm⁻¹
Effective Cross-Sectional Area
64mm²
Effective Magnetic Path Length
38mm
Effective Core Volume
2430mm³
AL Value / (nH / N²)
コアロス / (W / set) [Max.]
0.91 (200mT, 100kHz, 100°C)
エアギャップ
0 mm
重量
13g

電気的特性(材料)

初透磁率 μi
2500±25%
飽和磁束密度 Bs / mT
420 (1194A/m, 100°C)
キュリー温度 Tc [Min.]
230°C
コアロス / (kW / m³) [Max.]
250

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

おすすめコンテンツ

もっと見る