フェライトコア

PC50RM4Z-12

製品ステータス
量産体制
コア形状
RM(RM)
特徴
Low LossLow Loss
Sw PowerFor Switching Power Supplies
材料名
Mn-Zn
フェライト材料
PC50
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

Size (IEC 62317) AxBxC
その他詳細

電気的特性

Core Factor
1.62mm⁻¹
Effective Cross-Sectional Area
14mm²
Effective Magnetic Path Length
22.7mm
Effective Core Volume
318mm³
AL Value / (nH / N²)
960 ±25% (1kHz, 0.5mA, 100Ts)
コアロス / (W / set) [Max.]
0.11 (200mT, 100kHz, 100°C)
エアギャップ
0 mm
重量
1.7g

電気的特性(材料)

初透磁率 μi
1400±25%
飽和磁束密度 Bs / mT
380 (1194A/m, 100°C)
キュリー温度 Tc [Min.]
240°C
コアロス / (kW / m³) [Max.]
250

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る