フェライトコア

PC90EPC25B-Z

製品ステータス
量産体制
コア形状
E(EPC)
特徴
High BsHigh Bs
Sw PowerFor Switching Power Supplies
材料名
Mn-Zn
フェライト材料
PC90
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

Size (IEC 62317) AxBxC
その他詳細
カタログを参照してください

電気的特性

Core Factor
1.39mm⁻¹
Effective Cross-Sectional Area
33.3mm²
Effective Magnetic Path Length
46.2mm
Effective Core Volume
1540mm³
AL Value / (nH / N²)
1400 ±25% (1kHz, 0.5mA, 100Ts)
コアロス / (W / set) [Max.]
0.8 (200mT, 100kHz, 100°C)
エアギャップ
0 mm
重量
11g

電気的特性(材料)

初透磁率 μi
2200±25%
飽和磁束密度 Bs / mT
450 (1194A/m, 100°C)
キュリー温度 Tc [Min.]
250°C
コアロス / (kW / m³) [Max.]
320

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

おすすめコンテンツ

もっと見る