フェライトコア
PC90ER9.5/5-Z
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C1608CH1H102J080AA
Capacitance=1nF
Edc=50V
T.C.=CH
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
C5750C0G2J683J230KC
Capacitance=68nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:5.7x5x2.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)
インダクタ(コイル)
MLF1608C180KTA00
L=18μH
Rated current=2mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm
パワーライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ACM4520-142-2P-T000
|Z|=1400Ω at 100MHz
Rated current=1.5A
L x W x T :
4.7mm x 4.5mm x 2mm
フェライトコア
PC47EE8.9/8-Z
Planar Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=8.9x4.1x1.9
フェライトコア
PC95ER9.5/5-Z
Planar Cores (ER Type)
Dimensions(AxBxC)=9.4x2.5x4.9
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
RWS1000B-24
Unit type, Output: 1008W, 24V
Standard type