フェライトコア
PC90PQ50/50Z-12
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ
B32673P6225J000
2.2uF, 630V DC
12mm(W) x 22mm(H) x 26.5mm(L)
フェライトコア
PC40 EIC120X65X30
E Cores (EIC Type)
Dimensions(A/B/C)=120/65.5/30
フェライトコア
PC47EE10/11-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=10.2x5.5x4.8
フェライトコア
PC47EE55/55/21-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=55.2x27.5x20.7
フェライトコア
PC47EE8-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=8.3x4x3.6
フェライトコア
PC47EE8.9/8-Z
Planar Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=8.9x4.1x1.9
フェライトコア
PC47EER42/42/20-Z
E Cores (EER Type)
Dimensions(AxBxC)=42.2x21.2x19.6
フェライトコア
PC47EI19-Z
E Cores (EI Type)
Dimensions(A/B/C)=20.0/15.85/5.0
フェライトコア
PC47EPC30-Z
E Cores (EPC Type)
Dimensions(A/B/C)=30.1/17.5/8
フェライトコア
PC47ETD19-Z
E Cores (ETD Type)
Dimensions(AxBxC)=19.6x13.7x7.4