フェライトコア

PC95EC90x90X30

新製品
製品ステータス
量産体制
コア形状
E(EC)
特徴
Low LossLow Loss
High PowerFor High Power
Wide temperature range
材料名
Mn-Zn
フェライト材料
PC95
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

Size (IEC 62317) AxBxC
その他詳細
カタログを参照してください

電気的特性

Core Factor
0.353338mm⁻¹
Effective Cross-Sectional Area
626mm²
Effective Magnetic Path Length
221mm
Effective Core Volume
138270mm³
AL Value / (nH / N²)
9000 Nom. (1kHz)
コアロス / (W / set) [Max.]
エアギャップ
0 mm
重量
635g

電気的特性(材料)

初透磁率 μi
3300 Nom.
飽和磁束密度 Bs / mT
410 (1194A/m, 100°C)
キュリー温度 Tc [Min.]
215°C
コアロス / (kW / m³) [Max.]

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

おすすめコンテンツ

もっと見る