フェライトコア
PC95EL25X8.6-Z
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C3216C0G2A472J085AA
Capacitance=4.7nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)
DCリンク用コンデンサ
B32776Z9256K000
25uF, 900V DC
30mm(W) x 45mm(H) x 42mm(L)
インダクタ(コイル)
NLCV32T-100K-EFRD
L=10μH
DC Resistance=0.504Ω
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm
フェライトコア
PC47ER14.5/6-Z
Planar Cores (ER Type)
Dimensions(AxBxC)=14.5x6x5
フェライトコア
PC90EL25X8.6-Z
Planar Cores (EL Type)
Dimensions(AxBxC)=25x4.3x20
フェライトコア
PC95EL22X8-Z
Planar Cores (EL Type)
Dimensions(AxBxC)=22x4x17.6
フェライトコア
PC95ELT25X6.6-Z
Planar Cores (ELT Type)
Dimensions(A/B/C)=25/6.58/20
フェライトコア
PC95ELT25X8.6-Z
Planar Cores (ELT Type)
Dimensions(A/B/C)=25/8.58/20
フェライトコア
PC95PQI26/12Z-12
Planar Cores (PQI Type)
Dimensions(A/B/C)=26.5/11.5/19