フェライトコア
PC95ER11/5-Z
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CD45-E2GA472M-NKA
Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 13x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
インダクタ(コイル)
SPM10065VC-1R5M-D
L=1.5μH
Rated current=19.7A
L x W x T :
10.5 x 10.0 x 6.5mm
電流検出トランス
VST10/9EE-200S1C2
Sensed Current=20A max
TR=1:100
フェライトコア
PC47EE8.9/8-Z
Planar Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=8.9x4.1x1.9
フェライトコア
PC47EEM12.7/13.7-Z
Planar Cores (EEM Type)
Dimensions(AxBxC)=12.8x6.9x3.3
フェライトコア
PC90ER11/5-Z
Planar Cores (ER Type)
Dimensions(AxBxC)=10.8x2.5x5.9
フェライトコア
PC95EI14/5/5-Z
Planar Cores (EI Type)
Dimensions(A/B/C)=14/5/5
フェライトコア
PC95ER9.5/5-Z
Planar Cores (ER Type)
Dimensions(AxBxC)=9.4x2.5x4.9