フェライトコア
PC95PQI20/9Z-12
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CAA572X7T2J105M640LH
Capacitance=1μF
Edc=630V
T.C.=X7T
LxWxT:6.0x5.0x6.4mm
MEGACAP type
インダクタ(コイル)
CLF7045T-470M-D
L=47μH
Rated current=1.2A
L x W x T :
7.2 x 6.9 x 4.5mm
インダクタ(コイル)
MLZ2012A3R3WTD25
L=3.3μH
Rated current=200mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 0.85mm
インダクタ(コイル)
SPM7054VT-1R0M-D
L=1μH
Rated current=14.9A
L x W x T :
7.5 x 7.0 x 5.4mm
ダイプレクサ
DPX165850DT-8085D3
Pass Band/Low Band=698 to 2690MHz
Pass Band/High Band=5150 to 5850MHz
サージアレスタ
B88069X6051T123
3 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 90V
フェライトコア
PC40SP70X20X20
Planar Cores (SP Type)
Dimensions(AxBxC)=70x20x20
フェライトコア
PC90PQ20/20Z-12
PQ Cores
Dimensions(A/B/C)=20.5/10.1/14
フェライトコア
PC90PQI16/7.8Z-12
Planar Cores (PQI Type)
Dimensions(A/B/C)=16.14/7.75/11.2
フェライトコア
PC90PQI20/9Z-12
Planar Cores (PQI Type)
Dimensions(A/B/C)=20.5/8.95/14