フェライトコア
PE22 EE80X76X20
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CK45-B3FD222KYVNA
Capacitance=2.2nF
Edc=3000Vdc
T.C.=B
DxT: 12.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free
CeraLinkコンデンサ
B58035U9504M052
0.5 μF, 900 V
LxWxT=7.4x6x9.1 mm
CeraLinkコンデンサ
B58035U9754M062
0.75 μF, 900 V
LxWxT=7.4x9x9.1 mm
フェライトコア
PC40 EC120X101X30
E Cores (EC Type)
Dimensions(A/B/C)=120/50.5/30
フェライトコア
PC40 EE80X76X20
E Cores (EE Type)
Dimensions(A/B/C)=80/38/20
フェライトコア
PC47EE40-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=40x17x10.7
フェライトコア
PC47EE42/42/20-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=42.2x21x19.7
フェライトコア
PC47EE55/55/21-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=55.2x27.5x20.7
フェライトコア
PC47EP7-Z
EP Cores (For Switching Power Supplies)
Dimensions(AxBxC)=9.2x3.7x6.4