フェライトコア

PE22 PQ107X87X70

製品ステータス
量産体制
コア形状
PQ(PQ)
特徴
High BsHigh Bs
High PowerFor High Power
材料名
Mn-Zn
フェライト材料
PE22
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

Size (IEC 62317) AxBxC
その他詳細
カタログを参照してください

電気的特性

Core Factor
0.1426mm⁻¹
Effective Cross-Sectional Area
1428mm²
Effective Magnetic Path Length
204mm
Effective Core Volume
290600mm³
AL Value / (nH / N²)
14570 Nom. (1kHz)
コアロス / (W / set) [Max.]
エアギャップ
0 mm
重量
1.56kg

電気的特性(材料)

初透磁率 μi
1800 Nom.
飽和磁束密度 Bs / mT
410 (1194A/m, 100°C)
キュリー温度 Tc [Min.]
200°C
コアロス / (kW / m³) [Max.]
520

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

おすすめコンテンツ

もっと見る