フェライトコア
PE22 SP65X10X5
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
積層セラミックチップコンデンサ
C3216X7R1H105K160AE
Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination

信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ACT45B-510-2P-TL003
|Z|=2800Ω at 10MHz
Rated current=0.2A
L x W x T :
4.5mm x 3.2mm x 2.8mm

クランプ型交流電流センサ
CCT261631-30-06-00
Applicable Current = 0.1 to 30Arms (50/60Hz)
Clamp Dia.=6mm, Housing=SMR-02V-B (JST)

フェライトコア
PC40 SP59X19X5
Planar Cores (SP Type)
Dimensions(AxBxC)=59x5x19.5

フェライトコア
PE22 SP135X65X20
Planar Cores (SP Type)
Dimensions(AxBxC)=135x20x65

フェライトコア
PE22 SP79X70X10
Planar Cores (SP Type)
Dimensions(AxBxC)=79x10x70

フェライトコア
PE22 UU79X129X31
U/UI/UU Cores (UU Type)
Dimensions(A/B/C)=79/64.5/31.5