フェライトコア
PE22 T80X20X50
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
EMI抑制コンデンサ
B32912A3104M000
0.1uF, 330Vrms AC
7m(W) x 12.5m(H) x 18m(L)
3端子フィルタ
YFF18SC1H222MT0H0N
Insertion Loss=30dB (90MHz to 3000MHz)
Cut-off Freq.=2MHz
Rated current=1A
LxWxT: 1.6x0.8x0.6mm
For Signal Line
クランプフィルタ(ケース付きフェライトコア)
ZCAT3035-1330
Fixed cable type
LxW:39mmx30mm
超音波ToF(Time-of-Flight)センサ
B59110W2111W032
Operating Range=18cm to 5m
Supply voltage=12V
フェライトコア
PC40 T80X20X50
Toroid Cores (Mn-Zn)
Dimensions(AxBxC)=80x50x20