フェライトコア

PE22 UU120X160X20

製品ステータス
量産体制
コア形状
U(UU)
特徴
High BsHigh Bs
High PowerFor High Power
材料名
Mn-Zn
フェライト材料
PE22
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

Size (IEC 62317) AxBxC
その他詳細
カタログを参照してください

電気的特性

Core Factor
0.69041mm⁻¹
Effective Cross-Sectional Area
600mm²
Effective Magnetic Path Length
414mm
Effective Core Volume
248550mm³
AL Value / (nH / N²)
3140 ±25% (1kHz)
コアロス / (W / set) [Max.]
エアギャップ
0 mm
重量
1.24kg

電気的特性(材料)

初透磁率 μi
1800 Nom.
飽和磁束密度 Bs / mT
410 (1194A/m, 100°C)
キュリー温度 Tc [Min.]
200°C
コアロス / (kW / m³) [Max.]
520

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

おすすめコンテンツ

もっと見る