フェライトコア
PE22 UU80X150X30N
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CAA573X7R1H686M670LH
Capacitance=68μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:6.25x7.5x6.7mm
MEGACAP type
積層セラミックチップコンデンサ
CKG57NX7R1H476M500JH
Capacitance=47μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:6x5x5mm
MEGACAP type
積層セラミックチップコンデンサ
CKG57NX7R1V107M500JH
Capacitance=100μF
Edc=35V
T.C.=X7R
LxWxT:6x5x5mm
MEGACAP type
DCリンク用コンデンサ
B32714H1505K000
5.0uF, 1100 V DC
21.0mm(W) x 31.0mm(H) x 31.5mm(L)
DCリンク用コンデンサ
B32774D1305K000
3uF, 1300V DC
18mm(W) x 27.5mm(H) x 31.5mm(L)
スイッチングスパークギャップ
B88069X5913S102
Nominal Breakdown Voltage= 5000V
Approx. Discharge Peak Current= 30A
フェライトコア
PC40 EIC120X65X30
E Cores (EIC Type)
Dimensions(A/B/C)=120/65.5/30
フェライトコア
PC47EP7-Z
EP Cores (For Switching Power Supplies)
Dimensions(AxBxC)=9.2x3.7x6.4
フェライトコア
PC47PQ40/40Z-12
PQ Cores
Dimensions(A/B/C)=40.5/19.9/28
フェライトコア
PC95EC120x101X30
E Cores (EC Type)
Dimensions(A/B/C)=120/50.5/30