フェライトコア

PE90 PQ78X39X42

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : なし
コア形状
PQ(PQ)
特徴
High BsHigh Bs
High PowerFor High Power
材料名
Mn-Zn
フェライト材料
PE90
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

Size (IEC 62317) AxBxC
その他詳細

電気的特性

Core Factor
0.2473mm⁻¹
Effective Cross-Sectional Area
480mm²
Effective Magnetic Path Length
119mm
Effective Core Volume
56900mm³
AL Value / (nH / N²)
9364 ±25% (1kHz)
コアロス / (W / set) [Max.]
エアギャップ
0 mm
重量
304g

電気的特性(材料)

初透磁率 μi
2200 Nom.
飽和磁束密度 Bs / mT
430 (1194A/m, 100°C)
キュリー温度 Tc [Min.]
250°C
コアロス / (kW / m³) [Max.]
400

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る