フェライトコア

PE90 SP135X65X20

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : なし
コア形状
プレーナ(Plate/I)
特徴
High BsHigh Bs
High PowerFor High Power
材料名
Mn-Zn
フェライト材料
PE90
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

Size (IEC 62317) AxBxC
その他詳細
カタログを参照してください

電気的特性

Core Factor
Effective Cross-Sectional Area
Effective Magnetic Path Length
Effective Core Volume
AL Value / (nH / N²)
コアロス / (W / set) [Max.]
エアギャップ
0 mm
重量

電気的特性(材料)

初透磁率 μi
2200 Nom.
飽和磁束密度 Bs / mT
430 (1194A/m, 100°C)
キュリー温度 Tc [Min.]
250°C
コアロス / (kW / m³) [Max.]
400

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る