フェライトコア

PEL95EE90X56X16

新製品
製品ステータス
量産体制
コア形状
E(EE)
特徴
Low LossLow Loss
High PowerFor High Power
Wide temperature range
材料名
Mn-Zn
フェライト材料
PEL95
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

Size (IEC 62317) AxBxC
その他詳細
カタログを参照してください

電気的特性

Core Factor
0.33583mm⁻¹
Effective Cross-Sectional Area
419mm²
Effective Magnetic Path Length
141mm
Effective Core Volume
59050mm³
AL Value / (nH / N²)
コアロス / (W / set) [Max.]
エアギャップ
0 mm
重量
306g

電気的特性(材料)

初透磁率 μi
4100 Nom.
飽和磁束密度 Bs / mT
370 (1194A/m, 100°C)
キュリー温度 Tc [Min.]
180°C
コアロス / (kW / m³) [Max.]

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

おすすめコンテンツ

もっと見る