フェライトコア

PEM95UU101X115X25

新製品
製品ステータス
量産体制
コア形状
U(UU)
特徴
Low LossLow Loss
High PowerFor High Power
Wide temperature range
材料名
Mn-Zn
フェライト材料
PEM95
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

Size (IEC 62317) AxBxC
その他詳細
カタログを参照してください

電気的特性

Core Factor
0.47757mm⁻¹
Effective Cross-Sectional Area
648mm²
Effective Magnetic Path Length
309mm
Effective Core Volume
200350mm³
AL Value / (nH / N²)
コアロス / (W / set) [Max.]
エアギャップ
0 mm
重量
1kg

電気的特性(材料)

初透磁率 μi
2900 Nom.
飽和磁束密度 Bs / mT
410 (1194A/m, 100°C)
キュリー温度 Tc [Min.]
210°C
コアロス / (kW / m³) [Max.]

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

おすすめコンテンツ

もっと見る

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C2012C0G2W101J060AA

Capacitance=100pF
Edc=450V
T.C.=C0G

LxWxT:2x1.25x0.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5L2X8R1H334K160AA

Capacitance=0.33μF
Edc=50V
T.C.=X8R

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5L2X8R1H334M160AE

Capacitance=0.33μF
Edc=50V
T.C.=X8R

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA7K1X7R3D102M130KA

Capacitance=1nF
Edc=2000V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x2x1.3mm
High Volt. (1000V and over)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA9M3X7S2A685K200KB

Capacitance=6.8μF
Edc=100V
T.C.=X7S

LxWxT:5.7x5x2mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD90ZU2GA222MYGKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 9.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3AD681KYNNA

Capacitance=680pF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3AD222ZYGNA

Capacitance=2.2nF
Edc=1000Vdc
T.C.=E

DxT: 6.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3FD102ZYNNA

Capacitance=1nF
Edc=3000Vdc
T.C.=E

DxT: 7.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

スナップイン, マルチピン, 大型コンデンサ

B41231A0128M060

1200µF/80V DC

22mm dia x 25mm length