インダクタ(コイル)

CLF10060NIT-330M-D

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : SPM7054VC-330M-D (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2022年11月24日
最終受注日 : 2024年3月31日
最終出荷日 : 2025年9月30日
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
CLF-NI-D
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
10.10mm ±0.30mm
幅(W)
10.00mm ±0.30mm
厚み | 高さ
6.00mm ±0.30mm
推奨ランドパターン(A)
3.30mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
4.60mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
3.70mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
33μH ±20% at 100kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
3.1A (30% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
2.15A (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
2.9A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
61mΩ
直流抵抗 [Max.]
73.2mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-55~150°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(330mm リール)
梱包数
500pcs
重量
2g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...