インダクタ(コイル)

CLF12555T-221M-D

製品ステータス
生産中止予定
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2024年5月14日
最終受注日 : 2026年3月31日
最終出荷日 : 2026年12月31日
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
CLF-D
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
12.50mm ±0.30mm
幅(W)
12.10mm +0.30,-0.20mm
厚み | 高さ
5.50mm ±0.35mm
推奨ランドパターン(A)
2.70mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
8.30mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
3.20mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
220μH ±20% at 100kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
1.5A (10% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
900mA (30°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
370mΩ
直流抵抗 [Max.]
444mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~150°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
YES
包装形態
紙テーピング(330mm リール)
梱包数
500pcs
重量
3g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...