インダクタ(コイル)

CLF12555T-470M

用途
一般グレード一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
CLF
ステータス
生産中止生産中止
推奨代替品番 : CLF12555T-470M-D (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2017年5月18日
最終受注日 : 2019年3月29日
最終出荷日 : 2019年9月30日
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:CLF12555
  • インダクタ,コイル:CLF12555
  • インダクタ,コイル:CLF12555

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
12.50mm ±0.30mm
幅(W)
12.10mm +0.30,-0.20mm
厚み | 高さ
5.50mm ±0.35mm
推奨ランドパターン(A)
2.70mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
8.30mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
3.20mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
47μH ±20% at 100kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
3.2A (10% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
1.8A (30°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
100mΩ
直流抵抗 [Max.]
120mΩ
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~105°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(330mm リール)
梱包数
500pcs
重量
3g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...