インダクタ(コイル)

CLF12577NIT-471M-D

用途
車載グレード車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
CLF-NI-D
ステータス
量産体制(新規設計非推奨)量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : CLF12555T-471M-D (互換性を保証するものではありません。)
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:CLF12577NI-D
  • インダクタ,コイル:CLF12577NI-D

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
12.80mm ±0.30mm
幅(W)
12.50mm ±0.30mm
厚み | 高さ
7.70mm ±0.30mm
推奨ランドパターン(A)
4.50mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
6.20mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
4.20mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
470μH ±20% at 100kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
1.3A (30% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
1A (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
1.1A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
590mΩ
直流抵抗 [Max.]
708mΩ
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-55~150°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(330mm リール)
梱包数
500pcs
重量
4g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...