インダクタ(コイル)

CLF7045NIT-3R3N-D

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
CLF-NI-D
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
7.40mm ±0.20mm
幅(W)
7.00mm ±0.20mm
厚み | 高さ
4.50mm ±0.30mm
推奨ランドパターン(A)
2.40mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
3.30mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
2.20mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
3.3μH ±30% at 100kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
6A (30% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
4.7A (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
4.8A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
16mΩ
直流抵抗 [Max.]
20.8mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-55~150°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(330mm リール)
梱包数
1000pcs
重量
0.8g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...