インダクタ(コイル)

FLF3215T-R47N

用途
一般グレード一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
FLF
ステータス
生産中止生産中止
推奨代替品番 : VLS252012ET-R47N (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2013年12月11日
最終受注日 : 2014年12月26日
最終出荷日 : 2015年3月31日
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:FLF

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.20mm Nom.
幅(W)
2.50mm Nom.
厚み | 高さ
1.55mm ±0.10mm
推奨ランドパターン(A)
1.20mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
2.00mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
2.00mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
470nH ±30% at 1MHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
定格電流(L変化による) [Max.]
2.8A (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
定格電流(温度上昇による) [Max.]
2.8A (40°C Rise)
直流抵抗 [Typ.]
21mΩ
直流抵抗 [Max.]
25.2mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
200MHz
Q [Min.]
Q [Typ.]
30 at 1MHz

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~125°C
はんだ付け方法
フロー
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
2000pcs
重量
0.05g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...