インダクタ(コイル)

GLF1608T100M

用途
一般グレード一般グレード
特徴
No Directivity方向性なし
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
GLF
ステータス
生産中止生産中止
推奨代替品番 : MLZ1608M100WT000 (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2011年4月27日
最終受注日 : 2012年6月30日
最終出荷日 : 2012年9月30日
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:GLF
  • インダクタ,コイル:GLF

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.60mm Nom.
幅(W)
0.80mm Nom.
厚み | 高さ
0.80mm ±0.20mm
推奨ランドパターン(A)
0.70mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.70mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
0.70mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
10μH ±20% at 2.52MHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
定格電流(L変化による) [Max.]
90mA (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
定格電流(温度上昇による) [Max.]
180mA (20°C Rise)
直流抵抗 [Typ.]
700mΩ
直流抵抗 [Max.]
910mΩ
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~105°C
はんだ付け方法
フロー
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
4000pcs
重量
0.005g

ドキュメント

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...