インダクタ(コイル)

LTF4022T-6R8N-D

用途
車載グレード車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
LTF-D
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:LTF4022-D
  • インダクタ,コイル:LTF4022-D
  • インダクタ,コイル:LTF4022-D

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
5.50mm Max.
幅(W)
4.00mm ±0.20mm
厚み | 高さ
2.20mm Max.
推奨ランドパターン(A)
1.35mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
2.80mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
1.50mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
6.8μH ±30% at 1MHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
定格電流(L変化による) [Max.]
1.1A (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
1.5A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
110mΩ
直流抵抗 [Max.]
140mΩ
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~150°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅12mm)
梱包数
500pcs
重量
0.12g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...