インダクタ(コイル)

LTF5022T-3R3N2R5-LC

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : BCL322520RT-3R3M-D (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2020年5月28日
最終受注日 : 2022年3月31日
最終出荷日 : 2022年9月30日
用途
一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
LTF
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
5.20mm Nom.
幅(W)
5.00mm ±0.10mm
厚み | 高さ
2.20mm Max.
推奨ランドパターン(A)
1.50mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
3.20mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
1.50mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
3.3μH ±30% at 100kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
定格電流(L変化による) [Max.]
2.5A (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
2.7A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
54mΩ
直流抵抗 [Max.]
60mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~105°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
500pcs
重量
0.17g

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...