インダクタ(コイル)

MHQ0402PSA4N7JT000

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Multilayer積層
Non-Mag Core非磁性コア(誘電体セラミック)
Super High QSuper High Q
シリーズ | タイプ
MHQ-PSA
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
0.40mm ±0.02mm
幅(W)
0.20mm ±0.02mm
厚み | 高さ
0.20mm ±0.02mm
推奨ランドパターン(A)
0.15mm to 0.20mm
推奨ランドパターン(B)
0.20mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
0.18mm to 0.20mm

電気的特性

インダクタンス
4.7nH ±5% at 500MHz
定格電流
200mA
直流抵抗 [Typ.]
380mΩ
直流抵抗 [Max.]
800mΩ
自己共振周波数 [Min.]
5GHz
自己共振周波数 [Typ.]
8.14GHz
Q [Min.]
10 at 500MHz
Q [Typ.]
14 at 500MHz

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
20000pcs
重量
0.00007g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...