インダクタ(コイル)

MHQ0603P2N7ST000

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Multilayer積層
Non-Mag Core非磁性コア(誘電体セラミック)
Super High QSuper High Q
シリーズ | タイプ
MHQ-P
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
0.65mm ±0.05mm
幅(W)
0.35mm ±0.05mm
厚み | 高さ
0.35mm ±0.05mm
推奨ランドパターン(A)
0.25mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.30mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
0.30mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
2.7nH ±0.3nH at 500MHz
定格電流
500mA
直流抵抗 [Typ.]
160mΩ
直流抵抗 [Max.]
250mΩ
自己共振周波数 [Min.]
8GHz
自己共振周波数 [Typ.]
10.5GHz
Q [Min.]
16 at 500MHz
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
15000pcs
重量
0.0002g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...