インダクタ(コイル)

MHQ1005P56NGTD25

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Multilayer積層
Non-Mag Core非磁性コア(誘電体セラミック)
Super High QSuper High Q
シリーズ | タイプ
MHQ-P
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.05mm
幅(W)
0.60mm ±0.05mm
厚み | 高さ
0.50mm ±0.10mm
推奨ランドパターン(A)
0.35mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.50mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
0.65mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
56nH ±2% at 100MHz
定格電流
180mA
直流抵抗 [Typ.]
1.22Ω
直流抵抗 [Max.]
1.8Ω
自己共振周波数 [Min.]
1.2GHz
自己共振周波数 [Typ.]
1.8GHz
Q [Min.]
22 at 250MHz
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
YES
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
10000pcs
重量
0.001g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...