インダクタ(コイル)

MHQ1005P8N2JTD25

用途
車載グレード車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Multilayer積層
Non-Mag Core非磁性コア(誘電体セラミック)
Super High QSuper High Q
シリーズ | タイプ
MHQ-P
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:MHQ1005P
  • インダクタ,コイル:MHQ1005P
  • インダクタ,コイル:MHQ1005P

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.05mm
幅(W)
0.60mm ±0.05mm
厚み | 高さ
0.50mm ±0.10mm
推奨ランドパターン(A)
0.35mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.50mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
0.65mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
8.2nH ±5% at 100MHz
定格電流
550mA
直流抵抗 [Typ.]
115.28mΩ
直流抵抗 [Max.]
160mΩ
自己共振周波数 [Min.]
3.6GHz
自己共振周波数 [Typ.]
4.9232GHz
Q [Min.]
23 at 250MHz
Q [Typ.]
27 at 250MHz

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
YES
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
10000pcs
重量
0.001g

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...