インダクタ(コイル)

MLF1608C330MTD00

用途
一般グレード一般グレード
特徴
No Directivity方向性なし
Multilayer積層
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
MLF
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • インダクタ,コイル:MLF1608
  • インダクタ,コイル:MLF1608

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.15mm
幅(W)
0.80mm ±0.15mm
厚み | 高さ
0.80mm ±0.15mm
推奨ランドパターン(A)
0.60mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.80mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
0.80mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
33μH ±20% at 1MHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
定格電流(L変化による) [Max.]
2mA
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
1.4Ω
直流抵抗 [Max.]
2.2Ω
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
10MHz
自己共振周波数 [Typ.]
30MHz
Q [Min.]
20 at 1MHz
Q [Typ.]
40 at 1MHz

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-40~85°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
4000pcs
重量
0.004g
すべて閉じる すべて開く

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...