インダクタ(コイル)

MLF1608DR33JTD25

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
No Directivity方向性なし
Multilayer積層
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
MLF
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.15mm
幅(W)
0.80mm ±0.15mm
厚み | 高さ
0.80mm ±0.15mm
推奨ランドパターン(A)
0.60mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.80mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
0.80mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
330nH ±5% at 25MHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
定格電流(L変化による) [Max.]
100mA
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
400mΩ
直流抵抗 [Max.]
750mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
230MHz
自己共振周波数 [Typ.]
320MHz
Q [Min.]
15 at 25MHz
Q [Typ.]
25 at 25MHz

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
YES
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
4000pcs
重量
0.004g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...